22150.1452 - Seitendruckstück
mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Dieser Artikel 22150.1452 - Seitendruckstück mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde / starke Federkraft (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Federkraft F max.1: ~ 200 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde (EH 22150.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [N]
Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1452
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Kennzeichnung

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.1452
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.