Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,083 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,09 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,096 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,085 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,094 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,063 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,107 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,368 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,312 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,079 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 230 °F
Gewicht: 0,334 oz
zur Artikelansicht
Werkstoff
Dichtung
Hülse
Gewindescheibe
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 10 mm
Montagewerkzeug
d1 : 10 mm
Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 16 mm
Montagewerkzeug
d1 : 16 mm
Gewicht: 105 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2 /2 - s
Montage durch Einpressen.
Datenblatt EH 2B150. Seitendruckstücke – glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.