Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.
Dieser Artikel 2B150.1142 - Seitendruckstück glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde - INCH / starke Federkraft (d1: 5/8 in, d2: 1/4-20, Federkraft F max.1: ~ 45 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Seitendruckstücke glatt, mit Abdichtung, mit Innengewinde - INCH (EH 2B150.)
Dichtung
Hülse
Gewindescheibe
Feder
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einpressen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.