22030.0050 - Federndes Druckstück
mit Kugel und Innensechskant

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22030.0050 - Federndes Druckstück mit Kugel und Innensechskant / Automatenstahl, verstärkte Federkraft (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Kugel und Innensechskant (EH 22030.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikel-Nr.:
22030.0050
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 104 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,2 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22030.0050
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.