Ihre Auswahl ergab 40 Treffer
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Hub s: 0,4 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Hub s: 0,8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Hub s: 0,9 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Hub s: 1 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Hub s: 1,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 18 N
- Federkraft1) F2: ~ 31 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 3,9 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Hub s: 2 mm
- Federkraft1) F1: ~ 24 N
- Federkraft1) F2: ~ 45 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Hub s: 2,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 26 N
- Federkraft1) F2: ~ 49 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Hub s: 3,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 41 N
- Federkraft1) F2: ~ 86 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 32 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Hub s: 4,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 56 N
- Federkraft1) F2: ~ 111 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 67 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- Automatenstahl, Standard-Federkraft
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Hub s: 5,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 81 N
- Federkraft1) F2: ~ 151 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 105 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Hub s: 0,4 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 9 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,3 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Hub s: 0,8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 12 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Hub s: 0,9 mm
- Federkraft1) F1: ~ 15 N
- Federkraft1) F2: ~ 22 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Hub s: 1 mm
- Federkraft1) F1: ~ 19 N
- Federkraft1) F2: ~ 28 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Hub s: 1,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 36 N
- Federkraft1) F2: ~ 62 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 4 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Hub s: 2 mm
- Federkraft1) F1: ~ 57 N
- Federkraft1) F2: ~ 104 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 8,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Hub s: 2,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 61 N
- Federkraft1) F2: ~ 110 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Hub s: 3,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 68 N
- Federkraft1) F2: ~ 142 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 32 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Hub s: 4,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 84 N
- Federkraft1) F2: ~ 166 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 67 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- Automatenstahl, verstärkte Federkraft
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Hub s: 5,5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 127 N
- Federkraft1) F2: ~ 237 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 106 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Hub s: 0,4 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Hub s: 0,8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Hub s: 0,9 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,2 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Hub s: 1 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
- Gewicht: 1,7 g
- Preis :
0,00 €
- Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
- Automatenstahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305
Kugel
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl, gehärtet
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Kennzeichnung
Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Datenblatt EH 22030. Federnde Druckstücke – mit Kugel und Innensechskant
Downloadkorb:
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.