Federnde Druck­stücke mit Kugel, Kopf und Innensechskant

EH 22030.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22030.0930
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22030.0931
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22030.0932
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22030.0933
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22030.0934
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22030.0935
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22030.1040
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22030.1050
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artikel-Nr.:
22030.1060
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artikel-Nr.:
22030.1080
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 60,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artikel-Nr.:
22030.1100
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 103,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22030.1120
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 61 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22030.0940
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22030.0941
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22030.0942
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22030.0943
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22030.0944
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22030.0945
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22030.2040
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22030.2050
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artikel-Nr.:
22030.2060
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artikel-Nr.:
22030.2080
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 60,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artikel-Nr.:
22030.2100
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 103,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22030.2120
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 61 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Maß l3 bei M 4 / M 5 beachten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22030. Federnde Druck­stücke – mit Kugel, Kopf und Innensechskant
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.