Federnde Druck­stücke mit Innensechskant

EH 22060.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 62 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22060.0608
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22060.0610
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 8,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22060.0612
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel-Nr.:
22060.0616
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 38 N
  • Federkraft1) F2: ~ 100 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Artikel-Nr.:
22060.0620
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 58 N
  • Federkraft1) F2: ~ 140 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel-Nr.:
22060.0624
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Hub s: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 80 N
  • Federkraft1) F2: ~ 180 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Artikel-Nr.:
22060.0705
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Hub s: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 44 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Artikel-Nr.:
22060.0706
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 48 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel-Nr.:
22060.0708
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 70 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel-Nr.:
22060.0710
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 70 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Artikel-Nr.:
22060.0712
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 51 N
  • Federkraft1) F2: ~ 122 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Artikel-Nr.:
22060.0716
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 72 N
  • Federkraft1) F2: ~ 164 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Artikel-Nr.:
22060.0720
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Hub s: 7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 88 N
  • Federkraft1) F2: ~ 206 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Artikel-Nr.:
22060.0724
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Hub s: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 94 N
  • Federkraft1) F2: ~ 250 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert
  • Thermoplast POM, weiß
  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M3 mm
Artikel-Nr.:
22060.0903
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 17 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M4 mm
Artikel-Nr.:
22060.0904
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 18 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M5 mm
Artikel-Nr.:
22060.0905
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 21 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M6 mm
Artikel-Nr.:
22060.0906
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M8 mm
Artikel-Nr.:
22060.0908
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 39 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M10 mm
Artikel-Nr.:
22060.0910
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 66 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M12 mm
Artikel-Nr.:
22060.0912
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 72 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M16 mm
Artikel-Nr.:
22060.0916
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Gewicht: 144 g
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
d1: M20 mm
Artikel-Nr.:
22060.0920
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Gewicht: 162 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M24 mm
Artikel-Nr.:
22070.0838
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22060. Federnde Druck­stücke – mit Innensechskant
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.