Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22060.0724 - Federndes Druckstück mit Innensechskant / rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft (d1: M24) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke mit Innensechskant (EH 22060.)
Bolzen
Hülse
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.