22060.0705 - Federndes Druckstück
mit Innensechskant

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22060.0705 - Federndes Druckstück mit Innensechskant / rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft (d1: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Innensechskant (EH 22060.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Artikel-Nr.:
22060.0705
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Hub s: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 44 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22060.0705
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.