Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel

EH 22080.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 39 Treffer

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0206
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Messing, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0208
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Messing, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0403
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Hub s: 0,55 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0404
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artikel-Nr.:
22080.0405
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9,4 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikel-Nr.:
22080.0406
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artikel-Nr.:
22080.0408
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20,4 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22080.0410
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22080.0412
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 14 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0604
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artikel-Nr.:
22080.0605
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9,4 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikel-Nr.:
22080.0606
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artikel-Nr.:
22080.0608
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20,4 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22080.0610
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22080.0612
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 14 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303
  • Messing
  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".

Kennzeichnung

leichte Federkraft: eine Längsmarkierung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, mit Bund und Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.