22080.0612 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung, mit Bund und Kugel

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22080.0612 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Kugel / Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft (d1 +0,1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel (EH 22080.)

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22080.0612
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 14 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 2,4 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22080.0612
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.