Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH

EH 2B080.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,008" (Zoll) der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,004 [in]
l1 ±0,01 [in]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
3/16 in
l1 ±0,01 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0050
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 3/16 in
  • d2: 0,157 in
  • d3: 0,22 in
  • l1 ±0,01: 0,236 in
  • l2: 0,039 in
  • Hub s: 0,039 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,3 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 3/16 in
  • Gewicht: 0,012 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
1/4 in
l1 ±0,01 [in]:
0,276 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0060
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 1/4 in
  • d2: 0,197 in
  • d3: 0,276 in
  • l1 ±0,01: 0,276 in
  • l2: 0,039 in
  • Hub s: 0,059 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,8 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 1/4 in
  • Gewicht: 0,024 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
5/16 in
l1 ±0,01 [in]:
0,354 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0080
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 5/16 in
  • d2: 0,256 in
  • d3: 0,335 in
  • l1 ±0,01: 0,354 in
  • l2: 0,039 in
  • Hub s: 0,075 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,9 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 5/16 in
  • Gewicht: 0,051 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
3/8 in
l1 ±0,01 [in]:
0,531 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0090
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 3/8 in
  • d2: 0,315 in
  • d3: 0,433 in
  • l1 ±0,01: 0,531 in
  • l2: 0,059 in
  • Hub s: 0,091 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2,7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 3/8 in
  • Gewicht: 0,103 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
1/2 in
l1 ±0,01 [in]:
0,63 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0120
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 1/2 in
  • d2: 0,394 in
  • d3: 0,551 in
  • l1 ±0,01: 0,63 in
  • l2: 0,059 in
  • Hub s: 0,126 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,1 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 5,6 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 1/2 in
  • Gewicht: 0,208 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, schwarz

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Montage

Durch die flexible Gestaltung der Hülse ist eine Montage von Hand sowie ein sicherer Überkopf-Einbau möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.