2B080.0080 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,008" (Zoll) der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.

Dieser Artikel 2B080.0080 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH / (d1 +0,004: 5/16 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH (EH 2B080.)

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,004 [in]
l1 ±0,01 [in]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [lb]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,004 [in]:
5/16 in
l1 ±0,01 [in]:
0,354 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artikel-Nr.:
2B080.0080
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,004: 5/16 in
  • d2: 0,256 in
  • d3: 0,335 in
  • l1 ±0,01: 0,354 in
  • l2: 0,039 in
  • Hub s: 0,075 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,9 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 122 °F
  • Aufnahmebohrung D1 +0,008: 5/16 in
  • Gewicht: 0,051 oz
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, schwarz

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Montage

Durch die flexible Gestaltung der Hülse ist eine Montage von Hand sowie ein sicherer Überkopf-Einbau möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B080.0080
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.