Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 10 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Weitere Details
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Hub s: 2,7 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3 N
Federkraft1) F2 : ~ 8,2 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 4 mm
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Weitere Details
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Hub s: 4 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3,3 N
Federkraft1) F2 : ~ 9 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 5 mm
Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Hub s: 5,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,1 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 6 mm
Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Weitere Details
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Hub s: 6,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 9 N
Federkraft1) F2 : ~ 20,1 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 8 mm
Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Weitere Details
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Hub s: 8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 16,2 N
Federkraft1) F2 : ~ 29 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 10 mm
Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Weitere Details
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Hub s: 2,7 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3 N
Federkraft1) F2 : ~ 8,2 N
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Aufnahmebohrung H7: 4 mm
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Weitere Details
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Hub s: 4 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3,3 N
Federkraft1) F2 : ~ 9 N
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Aufnahmebohrung H7: 5 mm
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Hub s: 5,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,1 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Aufnahmebohrung H7: 6 mm
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Weitere Details
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Hub s: 6,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 9 N
Federkraft1) F2 : ~ 20,1 N
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Aufnahmebohrung H7: 8 mm
Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Bolzen:
Thermoplast POM, weiß
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Weitere Details
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Hub s: 8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 16,2 N
Federkraft1) F2 : ~ 29 N
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Aufnahmebohrung H7: 10 mm
Gewicht: 4,8 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzen
Rostfreier Stahl 1.4305
Thermoplast POM, weiß
Hülse
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Montage
Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Datenblatt EH 22080. Federnde Druckstücke – glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.