Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Weitere Details
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Hub s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12,9 N
Federkraft1) F2 : ~ 19 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 4 mm
Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Weitere Details
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Hub s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Federkraft1) F1 : ~ 19,3 N
Federkraft1) F2 : ~ 29,2 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 5 mm
Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Weitere Details
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Hub s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Federkraft1) F1 : ~ 28 N
Federkraft1) F2 : ~ 47,5 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 6 mm
Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Weitere Details
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Hub s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Federkraft1) F1 : ~ 40 N
Federkraft1) F2 : ~ 67,3 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 8 mm
Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Weitere Details
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Hub s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 66 N
Federkraft1) F2 : ~ 105 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Aufnahmebohrung H7: 10 mm
Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Kugel
Rostfreier Stahl, gehärtet
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22080. Federnde Druckstücke – glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.