Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Diese Ausführung verfügt über höhere Federkräfte gegenüber der Standardausführung "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel".
Dieser Artikel 22080.1106 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel / (d1 +0,1 +0,04: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel (EH 22080.)
Hülse
Kugel
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.