Federnde Druck­stücke glatte Ausführung

EH 22070.

Besonders geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau.

Als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendbar.

Weder Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22070.0006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artikel-Nr.:
22070.0008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Hub s: 4,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 30 N
  • Federkraft1) F2: ~ 88 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22070.0010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 42 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artikel-Nr.:
22070.0012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Hub s: 6,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 50 N
  • Federkraft1) F2: ~ 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22070.0106
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artikel-Nr.:
22070.0108
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Hub s: 4,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 30 N
  • Federkraft1) F2: ~ 88 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22070.0110
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 42 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artikel-Nr.:
22070.0112
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Hub s: 6,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 50 N
  • Federkraft1) F2: ~ 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22070. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.