22070.0010 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung

Besonders geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau.

Als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendbar.

Weder Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen.

Dieser Artikel 22070.0010 - Federndes Druckstück glatte Ausführung / Automatenstahl, Standard-Federkraft (d1 -0,05: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung (EH 22070.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22070.0010
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 42 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 15 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22070.0010
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.