Federnde Druck­stücke doppelseitig

EH 22090.

Zur Arretierung, Sicherung sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Artikel-Nr.:
22090.0025
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Hub s: 0,65 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 2,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 2,5 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22090.0030
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 3 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artikel-Nr.:
22090.0040
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 4 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Artikel-Nr.:
22090.0050
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Hub s: 1,2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Artikel-Nr.:
22090.0060
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22090.0070
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 7 mm
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22090.0080
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Hub s: 2,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 8 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Messing

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22090. Federnde Druck­stücke – doppelseitig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.