22090.0025 - Federndes Druckstück
doppelseitig

Zur Arretierung, Sicherung sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Dieser Artikel 22090.0025 - Federndes Druckstück doppelseitig / (d1: 2,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke doppelseitig (EH 22090.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Messing
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Artikel-Nr.:
22090.0025
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Hub s: 0,65 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 2,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H8: 2,5 mm
  • Gewicht: 0,1 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Messing

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22090.0025
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.