Expander® Dicht­stop­fen Hülse aus rostfreiem Stahl

EH 22880.

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Artikel-Nr.:
22880.0053
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22880.0054
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0055
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0056
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0057
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0058
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0059
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
22880.0060
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
22880.0062
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Gewicht: 9,7 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22880.0064
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
22880.0066
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
22880.0068
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22880.0070
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22880.0072
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Expander Dichtstopfen – Hülse aus rostfreiem Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.