Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.
Dieser Artikel 22880.0066 - Expander® Dichtstopfen Hülse aus rostfreiem Stahl / Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl (d1: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Expander® Dichtstopfen Hülse aus rostfreiem Stahl (EH 22880.)
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.