Augen­schrauben DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung

EH 22980.

Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.

Bohrungstoleranz d2 = H7.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0081
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0084
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0103
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0106
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0108
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0122
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0125
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0128
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22980.0163
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22980.0168
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Gewicht: 245 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22980. Augen­schrauben – DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.