22980.0128 - Augen­schrauben
DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung

Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.

Bohrungstoleranz d2 = H7.

Dieser Artikel 22980.0128 - Augen­schrauben DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung / (d1: M12, l: 120 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Augen­schrauben DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung (EH 22980.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0128
Dokumente
Augenschrauben
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Gewicht: 113 g
Augenschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22980.0128
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.