Hart­me­tal­lein­sät­ze Frontmontage

EH 22620.

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Die Ausführung mit Frontmontage ist besonders geeignet für Einsatzfälle, bei der eine Montage von hinten nicht möglich ist.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
für Schrau­ben [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
für Schrau­ben [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
22620.0415
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • für Schrauben: M4
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
für Schrau­ben [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
22620.0417
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • für Schrauben: M4
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, geriffelt

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Montage

Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube von vorne befestigt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22620. Hartmetalleinsätze – Frontmontage
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.