22620.0415 - Hartmetalleinsätze
Frontmontage

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Die Ausführung mit Frontmontage ist besonders geeignet für Einsatzfälle, bei der eine Montage von hinten nicht möglich ist.

Dieser Artikel 22620.0415 - Hartmetalleinsätze Frontmontage / (d1 n6: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hart­me­tal­lein­sät­ze Frontmontage (EH 22620.)

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
für Schrau­ben [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
22620.0415
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • für Schrauben: M4
  • Gewicht: 29 g
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, geriffelt

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Montage

Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube von vorne befestigt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22620.0415
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.