22620.0062 - Grippers rund/quadratisch
mit Hartmetalleinsatz, geriffelt

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z.B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Dieser Artikel 22620.0062 - Grippers rund/quadratisch mit Hartmetalleinsatz, geriffelt / rund (d1 -0,13: 16 mm, h1 -0,13: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Grip­pers rund/qua­dra­tisch mit Hartmetalleinsatz, geriffelt (EH 22620.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0062
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 17 g
Grippers rund/quadratisch

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, brüniert

Riffelung

  • Hartmetallplatte, eingelötet

Montage

Die quadratische Ausführung eignet sich zur Anordnung in Reihe. Dadurch kann eine Auflageleiste für hohe Haltekräfte erstellt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22620.0062
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.