Grip­pers rund/qua­dra­tisch mit Hartmetalleinsatz, geriffelt

EH 22620.

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z.B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0010
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0012
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0020
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0022
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0060
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0062
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0080
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0082
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0100
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
rund
Bild:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22620.0102
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • rund – Bild 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
quadratisch
Bild:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22620.0152
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • quadratisch – Bild 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch
Aus­füh­rung:
quadratisch
Bild:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22620.0154
CAD
Dokumente
Grippers rund/quadratisch
  • quadratisch – Bild 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Grippers rund/quadratisch

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, brüniert

Riffelung

  • Hartmetallplatte, eingelötet

Montage

Die quadratische Ausführung eignet sich zur Anordnung in Reihe. Dadurch kann eine Auflageleiste für hohe Haltekräfte erstellt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22620. Grippers rund/quadratisch – mit Hartmetalleinsatz, geriffelt
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.