Bolzen

EH 22690.

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 84 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0537
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0501
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0502
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0503
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0504
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0505
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0543
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0545
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 254 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0553
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 254 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0555
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 401 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0563
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 322 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0565
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 408 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Bolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.