Auf­nah­me­bol­zen mit Kugelansatz

EH 22630.

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Ihre Auswahl ergab 72 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0572
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
22630.0574
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22630.0576
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0580
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 101 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22630.0605
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0606
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0608
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 1,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22630.0610
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0612
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
22630.0614
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22630.0616
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0620
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22630.0625
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • b: 5,6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 25 mm
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
22630.0630
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 30 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 30 mm
  • d4: M6
  • l1: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 8 mm
  • t: 12 mm
  • r: 8 mm
  • b: 8,8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22630.0640
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 40 mm
  • d2 n6: 40 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 40 mm
  • d4: M6
  • l1: 40 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 10 mm
  • t: 12 mm
  • r: 10 mm
  • b: 12,8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 40 mm
  • Gewicht: 657 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22630.0650
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 50 mm
  • d2 n6: 50 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 50 mm
  • d4: M6
  • l1: 50 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 12 mm
  • r: 12 mm
  • b: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 50 mm
  • Gewicht: 1243 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22630.0665
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0666
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0668
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 1,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22630.0670
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0672
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
22630.0674
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22630.0676
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0680
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
  • Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22630. Aufnahmebolzen – mit Kugelansatz
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.