22630.0650 - Aufnahmebolzen
mit Kugelansatz

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Dieser Artikel 22630.0650 - Aufnahmebolzen mit Kugelansatz / Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt (d1 g6: 50 mm, d2 n6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­me­bol­zen mit Kugelansatz (EH 22630.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt
Bild:
4
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22630.0650
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 50 mm
  • d2 n6: 50 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 50 mm
  • d4: M6
  • l1: 50 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 12 mm
  • r: 12 mm
  • b: 16,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 50 mm
  • Gewicht: 1243 g
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0650
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.