Auf­nah­me­bol­zen mit Kugelansatz

EH 22630.

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Ihre Auswahl ergab 72 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22630.0425
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • b: 5,6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 18 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0446
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0448
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22630.0450
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 7 mm
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0452
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
22630.0454
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22630.0456
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz abgeflacht
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0460
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22630.0505
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0506
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0508
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22630.0510
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0512
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
22630.0514
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22630.0516
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22630.0520
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 101 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22630.0525
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 25 mm
  • Gewicht: 176 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
22630.0530
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 30 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 30 mm
  • d4: M6
  • l1: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 8 mm
  • t: 12 mm
  • r: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Gewicht: 307 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22630.0540
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 40 mm
  • d2 n6: 40 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 40 mm
  • d4: M6
  • l1: 40 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 10 mm
  • t: 12 mm
  • r: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 40 mm
  • Gewicht: 729 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
d1 g6 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22630.0550
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
  • d1 g6: 50 mm
  • d2 n6: 50 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 50 mm
  • d4: M6
  • l1: 50 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 12 mm
  • r: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 50 mm
  • Gewicht: 1422 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22630.0565
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 5 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 5 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0566
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M3
  • l1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0568
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22630.0570
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
  • Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22630. Aufnahmebolzen – mit Kugelansatz
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.