Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.
Dieser Artikel 22630.0520 - Aufnahmebolzen mit Kugelansatz / Kugelansatz voll, nicht abgesetzt (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebolzen mit Kugelansatz (EH 22630.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.