Auf­la­ge­bol­zen Stiftform

EH 22680.

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.

Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0482
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22680.0484
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0486
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22680.0488
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22680. Auflagebolzen – Stiftform
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.