Ausführung:
Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Aussgangssignale
Betriebsdruck [bar]:
0 bar – 10 bar
- Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Aussgangssignale
- Betriebsdruck: 0 bar – 10 bar
- Gewicht: 162 g
Produkt:
Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig)
Gewicht: 84 g
- Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig)
- L: 2000 mm
- Gewicht: 84 g
Produkt:
Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm)
Gewicht: 26 g
- Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm)
- Gewicht: 26 g
Produkt:
Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse
Gewicht: 100 g
- Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse
- L: 1500 mm
- Gewicht: 100 g
Produkt:
Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig
Gewicht: 22 g
- Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig
- Gewicht: 22 g
Produkt:
Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm )
Gewicht: 17 g
- Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm )
- Gewicht: 17 g
Produkt:
Pneumatikschlauch, Ø 4 mm
Gewicht: 43 g
- Pneumatikschlauch, Ø 4 mm
- L: 5000 mm
- D: 4 mm
- Gewicht: 43 g
Produkt:
Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 4,7 g
- Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
- Gewicht: 4,7 g
Produkt:
T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 7,6 g
- T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
- Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 7,5 g
- Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
- Gewicht: 7,5 g
Werkstoff
Gehäuse
Hinweise
Nähere Informationen auf Anfrage.
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.