1508.400 - Aufspannwürfel

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
6 x 10
Artikel-Nr.:
1508.400
Dokumente
Aufspannwürfel
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 6 x 10
  • Gewicht: 204 kg
Aufspannwürfel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1508.400
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.