Auf­spann­wür­fel

EH 1508.200 - EH 1608.600

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n
An­zahl der Loch­rei­hen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
4
An­zahl der Loch­rei­hen:
4 x 7
Artikel-Nr.:
1508.200
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • System: L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 4 x 7
  • Gewicht: 97 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
6 x 10
Artikel-Nr.:
1508.400
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 6 x 10
  • Gewicht: 204 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
8
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 12
Artikel-Nr.:
1508.600
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • System: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 12
  • Gewicht: 426 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
8
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 12
Artikel-Nr.:
1608.600
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • System: L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 12
  • Gewicht: 420 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1508.200 - EH 1608.600 Aufspannwürfel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.