Auf­la­ge­leis­ten

EH 1550.000 - EH 1650.000

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1550.000
CAD
Dokumente
Auflageleisten
  • System: L12
  • l1: 120 mm
  • b1: 40 mm
  • h: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 75 mm
  • b2: 13 mm
  • b3: 20 mm
  • h1: 7,5 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 492 g
zur Artikelansicht
Auflageleisten
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
30 mm
b2 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1650.000
CAD
Dokumente
Auflageleisten
  • System: L16
  • l1: 140 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 80 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 26 mm
  • h1: 13 mm
  • d: M16
  • Gewicht: 1435 g
zur Artikelansicht
Auflageleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1550.000 - EH 1650.000 Auflageleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.