Stern­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl

EH 24741.

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel-Nr.:
24741.0005
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 89 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel-Nr.:
24741.0010
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0015
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel-Nr.:
24741.0020
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel-Nr.:
24741.0025
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel-Nr.:
24741.0030
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0035
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikel-Nr.:
24741.0040
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikel-Nr.:
24741.0045
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0050
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 343 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel-Nr.:
24741.0055
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 338 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikel-Nr.:
24741.0060
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 329 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24741. Sterngriffschrauben – ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.