24741.0055 - Sterngriffschrauben
ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Dieser Artikel 24741.0055 - Sterngriffschrauben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl (EH 24741.)

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Schrau­be:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel-Nr.:
24741.0055
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 338 g
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24741.0055
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.