Stern­griff­schrau­ben Kunststoff

EH 24750.

Ihre Auswahl ergab 200 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0262
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0272
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0282
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0292
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0302
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0312
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0322
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0332
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0342
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0352
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0362
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0372
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0382
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel-Nr.:
24750.0392
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0402
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0412
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0422
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0432
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel-Nr.:
24750.0442
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0452
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0462
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0472
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Artikel-Nr.:
24750.0482
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
24750.0492
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA, schwarz ähnlich RAL 9005
  • Thermoplast PA, weiß ähnlich RAL 9019
  • Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004
  • Thermoplast PA, gelb ähnlich RAL 1016
  • Thermoplast PA, blau ähnlich RAL 5015

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24750. Sterngriffschrauben – Kunststoff
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.