24750.0362 - Sterngriffschrauben
Kunststoff

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0362
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24750.0362
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.