Stern­grif­fe ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4

EH 24691.

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24691.1332
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24691.1340
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24691.1350
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24691.1363
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • Gewicht: 384 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24691.1432
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24691.1440
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 107 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24691.1450
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 221 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24691.1463
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 389 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24691. Sterngriffe – ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.