24691.1463 - Sterngriffe
ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 24691.1463 - Sterngriffe ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4 / mit Gewindesackloch (d1: 63 mm, d2: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4 (EH 24691.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24691.1463
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 389 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24691.1463
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.