Stern­grif­fe Rostfreier Stahl

EH 24690.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
24690.0240
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24690.0250
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch
Bild:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24690.0260
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch – Bild 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24690.0440
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24690.0450
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24690.0460
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24690. Sterngriffe – Rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.