24650.0380 - Sterngriffe
DIN 6336 Grauguss

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Dieser Artikel 24650.0380 - Sterngriffe DIN 6336 Grauguss / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Grauguss (EH 24650.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24650.0380
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 541 g
  • t2: 20 mm
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24650.0380
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.