Stern­grif­fe DIN 6336 Grauguss

EH 24650.

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Ihre Auswahl ergab 25 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0032
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0040
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0050
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Gewicht: 147 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0063
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Gewicht: 314 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0080
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 629 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0132
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0140
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0150
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0163
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 275 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0180
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 548 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0232
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0240
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0250
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0263
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0280
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 573 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24650.0332
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 39 g
  • t2: 10 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24650.0340
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 72 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24650.0350
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 125 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24650.0363
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 277 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24650.0380
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 541 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24650.0432
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24650.0440
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24650.0450
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24650.0463
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24650. Sterngriffe – DIN 6336 Grauguss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.