24650.0263 - Sterngriffe
DIN 6336 Grauguss

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Dieser Artikel 24650.0263 - Sterngriffe DIN 6336 Grauguss / mit glattem Sackloch, Form C (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Grauguss (EH 24650.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24650.0263
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 280 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24650.0263
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.