Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel mit Schraube, rostfreier Stahl

EH 24441.

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Ihre Auswahl ergab 48 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24441.1650
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24441.1655
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.1660
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.1665
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 211 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.1670
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 217 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.1675
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.1680
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 232 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24441.1685
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 207 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24441.1690
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 214 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.1695
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.1700
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.1705
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.1710
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.1715
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.1725
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 442 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.1730
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 453 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.1735
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 456 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.1740
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 463 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.1745
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.1750
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.1755
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 472 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.1760
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 482 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.1765
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 499 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.1770
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 522 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz
  • Kunststoff, lichtgrau

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24441. Verstellbare Flachspannhebel – mit Schraube, rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.