24441.1695 - Verstellbare Flachspannhebel
mit Schraube, rostfreier Stahl

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Dieser Artikel 24441.1695 - Verstellbare Flachspannhebel mit Schraube, rostfreier Stahl / (d1: 32 mm, d2: M12, l1: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel mit Schraube, rostfreier Stahl (EH 24441.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.1695
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 218 g
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Abdeckkappe

  • Kunststoff, lichtgrau

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24441.1695
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.